CRIMPFOX DUO 16S CUS
-
Alicate de crimpagem
1264087
Alicate de crimpagem, identificado a laser conforme os dados do cliente, tipo de contato: terminais tubulares isolados e não isolados, normas/disposições: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formatos A, E, F, bitola mín.: 0,14 mm2, bitola máx.: 16 mm2, para terminais tubulares TWIN até 2 x 6 mm2, adaptação automática da bitola, matriz giratória, introdução frontal e lateral, compressão: quadrada
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Crimpar em locais de difícil acesso graças à matriz giratória
Manuseio confortável graças à extensão do cabo reduzida com transmissão de força manual ótima
Processamento seguro graças à mola de retenção e matriz de ajuste automático
Indicado para terminais TWIN devido ao ajuste automático contínuo