Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais tubulares conforme DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, mola de retenção destravável, introdução lateral
Identificação de ferramentas
Proteja sua ferramenta para que não seja confundida ou roubada com uma identificação individual de ferramentas. Nossas ferramentas de decapagem e crimpagem podem ser personalizadas com uma gravura a laser permanente. Com nosso serviço de identificação, fazemos das ferramentas a sua ferramenta.
Cinto porta-ferramentas, equipado com ferramentas conforme o pedido do cliente.
Bolsa de ferramentas, com tira ajustável, com bolso para documentos e portátil, equipada com ferramentas conforme o pedido do cliente.
Pochete de ferramentas dobrável, equipada com ferramentas conforme o pedido do cliente.
Mala de ferramentas, com fecho, com tira ajustável, equipada com ferramentas conforme o pedido do cliente.
Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais tubulares conforme DIN46228 Parte 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, entrada frontal, crimpagem quadrada
Caixa de ferramentas, equipada com ferramentas conforme o pedido do cliente.
Bolsa de ferramentas, com tira, equipada com ferramentas conforme o pedido do cliente.
Suas vantagens
- Identificação a laser legível e permanente
- Prevenção de troca acidental ou roubo
- Identificação relacionada à pessoa ou à atividade
- Processo de encomenda fácil
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX com identificação individual
Personalize suas ferramentas com nosso serviço de identificação
Uma seleção de ferramentas de crimpagem e decapagem pode ser gravada conforme você desejar com duas linhas de 15 caracteres cada (incluindo espaços). Você reconhece todas as ferramentas identificáveis pela sequência de letras "CUS" na designação.
Defina a informação da identificação de forma direta e clara após a seleção da ferramenta. A entrada dos dados de identificação faz parte do processo de encomenda.