CRIMPFOX 6S-F CUS - Alicate de crimpagem
1212769

Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais tubulares conforme DIN46228 Parte 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, entrada frontal, crimpagem quadrada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mesmo em grandes bitolas de condutores, atinge-se com mínimo esforço uma pressão ideal para todos os terminais tubulares
Mola de retenção destravável
Extensa gama de alicates de pressão
Alta qualidade de pressão constante
Estações de matriz identificadas para o processamento preciso das respectivas bitolas