Aqui, você encontra a solução adequada para os mais diversos requisitos da tecnologia de medição de tensão e corrente.
Quer seja para a primeira instalação, quer seja para o reequipamento rápido e simples: Nossos transformadores de corrente lhe oferecem uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A em correntes secundárias baixas. Com os transdutores de corrente e de tensão, você converte correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um sinal normalizado analógico.
Monte os transformadores de corrente PACT RCP para reequipar mesmo em locais onde o espaço é pouco para um transformador de corrente adaptado.
Com o sistema de medição de corrente universal, você registra correntes alternadas de até 4000 A AC. Aproveite as vantagens de uma instalação rápida, sem desmontar partes da instalação
Os transformadores de corrente plugáveis e com enrolamento PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de correntes alternadas de até 4000 A em correntes secundárias de 1 A e 5 A.
Os transformadores de corrente PACT são oferecidos em diferentes relações de transformação, classes de precisão assim como potências nominais – e isso com 3300 variantes ao todo.
"$pageName" em