MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - 多路复用器
2811815

MINI 模拟量多路复用器,可将 8 个模拟量输入信号生成一个模拟量输出,用于带螺丝钉连接的 MINI 模拟量模块。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

在输出侧,使用一端自由出线的预制FLK电缆进行系统布线
控制器模拟量输入显著减少
可轻松卡接入带螺钉连接的MINI Analog模块
用于4 mA ... 20 mA电流信号
从最多8个模拟量输入信号中生成1个模拟量输出——并行模拟量信号通过电缆顺序传输
通过DIP开关选择所需的通道数(8、6、4或2个通道)
当前选择的通道通过3个数字量输出被表示为1位
可通过DIP开关选择两个执行时钟周期(1或2秒时钟)
通过输出回路供电