IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 电机起动器
2731830

INTERBUS机电式双向电机起动器;光纤连接,2 Mbaud,输入(24 V DC),配备电机保护继电器(220 V AC到440 V AC;最大8 A) 通过5位M12孔式连接器连接传感器,坚固的金属外壳,IP67防护等级

产品详情








适配产品



优势

牢固的金属外壳
在设备上或通过外部操作进行紧急操作
全面的诊断功能,包括电机电流监视
用于数字量输入的M12插拔式连接器
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤和供电电压
用于电机输出的COMBICON连接器