cULus认证
认证ID: E60425-19931014额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 12 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE绘图认证
认证ID: 40050694额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |
DIN导轨连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 12, 行数: 1, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: UMSTBVK 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: DIN导轨安装, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 12 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |