cULus认证
认证ID: E60425-19931014额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
多导线连接 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
螺钉连接 | 600 V | 16 A | 30 - 12 | |
C | ||||
多导线连接 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
螺钉连接 | 600 V | 16 A | 30 - 12 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: GIC 2,5 HCV/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 HC, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
多导线连接 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
螺钉连接 | 600 V | 16 A | 30 - 12 | |
C | ||||
多导线连接 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
螺钉连接 | 600 V | 16 A | 30 - 12 |