K-3E - OE/010-B01/M17 F8
-
塑封电缆插头
1619303
塑封电缆插头,系列: KST, M17-孔式插头, 直头,塑封,位数: 3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧,电缆长度: 10 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
适配产品
优势
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度