SAC- 5,0/0,2-116/2XA-1L-Z - 双阀连接器电缆
1458088

双阀连接器电缆,4-位置,PUR/PVC,黑色,自由出线,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 5 m,阀插头间距: 0.2 m

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
高效:控制阀有两个可用一条连接电缆连接的接口
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性