SAC-4P- 2,0-28X/M12FR OD
-
传感器/执行器电缆
1407968
传感器/执行器电缆,4-位置,PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m,户外应用,带高级钢螺圈
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 外部区域 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FPM |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PP |
螺钉连接材料 | 不锈钢 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 2 m |
PE-X,黑色 [28X] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 44 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PE-X,黑色 [28X] |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 4x 0.5 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.6 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE-X |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.30 mm (线芯绝缘) |
大约 0.60 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 61.6 mm |
最大导线电阻 | ≤ 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合DIN 60332-1-2标准 |
符合DIN EN 50266-2-5标准 | |
符合IEC 60332-3-25标准(成束防火测试) | |
烟气腐蚀性 | 符合IEC 60754 |
烟雾浓度 | 符合DIN EN 61034 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合DIN VDE 0276-605标准) |
特殊性质 | 辐射交联 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-15 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
120 °C (48小时时,参见测试报告19233) | |
180 °C (48小时时,参见测试报告19233) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1407968 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CCA |
产品关键代码 | AF1CCA |
GTIN | 4046356783484 |
单件重量(含包装) | 106 g |
单件重量(不含包装) | 102 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 1.377千克二氧化碳当量 |