SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FS HD - 传感器/执行器电缆
1403970

传感器/执行器电缆,4-位置,PP-EPDM,灰色 RAL 7035,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 1.5 m,符合卫生的设计,带高级钢螺圈

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
所有外露金属部件均采用1.4404型不锈钢,抗腐蚀性强
浅色设计,可快速识别污染