选择合适的电涌保护器 安装位置和应用。下载《光伏系统防雷和电涌保护器》手册,了解更多信息。
可能采用的屋顶光伏系统:
无外部防雷保护的楼宇
无外部防雷保护的楼宇
尚未考虑到楼宇遭受雷击的情况。光伏系统亦不会增加遭受雷击的风险, 并已集成至等电位连接中。
楼宇带外部防雷保护,并保持隔离距离"s"
楼宇带外部防雷保护,并保持隔离距离"s"
光伏面板安装在保护区内,与防雷保护系统保持足够距离。光伏系统配备了有效的防雷击保护措施, 并已集成至等电位连接中。
楼宇带外部防雷保护,但未保持隔离距离"s"
楼宇带外部防雷保护,但未保持隔离距离"s"
光伏面板安装在防雷保护系统附近。因此,如果遭受雷击,光伏系统可能会出现危险的火花放电现象。为避免此种情况,光伏面板和/或光伏安装框架应正确连接至防雷保护系统。请注意,此处的部分雷电流会导入楼宇中, 因此楼宇的等电位连接必须可耐受雷电流。
正确安装位置
位于逆变器和光伏系统附近的电涌保护器
安装位置和安装条件
交流电压1 | 交流电压2 | 直流电压1 | 直流电压2 | |
---|---|---|---|---|
安装位置 | 主配电网络 | 逆变器交流侧(到主配电网络的电缆长度≥10 m) | 逆变器直流侧(到光伏面板的电缆长度≥10 m) | 靠近光伏面板或置于楼宇入口处 |
无外部防雷保护 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 |
带外部防雷保护,并保持隔离距离 | I类电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 |
带外部防雷保护,但未保持隔离距离 | I类电涌保护器 | I类电涌保护器 | I类电涌保护器 | I类电涌保护器 |
交流侧电涌保护器
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
I+II类组合式电涌保护器 | I+II类组合式电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | |
供电网络 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 |
品名 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
不带遥信触点的产品号 | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
带遥信触点的产品号 | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
直流侧电涌保护器
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | II类电涌保护器 | |
UCPV最大持续电压 | 1500 V DC | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC |
总放电电涌电流Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
品名 | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
产品特征 | 不可插拔 | 可插拔 | 可插拔 | 可插拔 |
不带遥信触点的产品号 | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
带遥信触点的产品号 | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
多数情况下,系统会采用多个MPP追踪器和逆变器。因此各MPP追踪器需单独配置。组串电缆会分别连接MPP追踪器与逆变器,且不得互联。为此,每个MPP追踪器及逆变器均需单独配备电涌保护器。
若使用电涌保护器保护两个或两个以上的MPP追踪器,则放电电流会再次分流。如有必要,可采用小型电涌保护器。
您亦可订购我们内置于壳体中的即连即用型电涌保护器,以供表面安装。我们可为各类逆变器提供适配汇流箱, 仅需选中您所用的逆变器,即可找到相应汇流箱。
适用于接口的电涌保护器
除已着重介绍的四个光伏系统电涌保护器安装位置外,还有一处细节需要考虑:
标准虽无强制要求保护通信接口,但我们还是强烈建议您采取相应措施。在实际操作中,通过网络电缆或细线径控制线传导的过电压会损坏逆变器的电子器件,进而导致光伏系统运行中断。
以用于调节功率的数字量输入、气象监测系统、以太网和RS-485为例,这些常用接口均需采取保护措施。