改装信号机房装置 轻松安全地完成现有信号机房系统升级。查看轨道基础设施现代化改造的应用示例,即刻了解更多信息:
应用
新建信号机房现均采用了电子式设计。与此同时,传统继电器式信号机房仍在使用,但需要实施现代化改造来确保继续安全运行。挑战:在无需高成本且可能导致故障的重布线和重新配置情况下,融合现有机电连接技术与新技术。
解决方案
对现有信号机房系统进行安全的现代化改造
菲尼克斯电气提供种类齐全的产品组合和方案,助力现有系统的现代化改造:
- 系统布线:预制系统电缆助力实现快速、无误的统一布线,适合“隔夜式”改造场景。
- 高密度矩阵配线块:紧凑型设计,适于实现有限空间内的高信号密度。模块化架构、精确位数以及不同颜色的矩阵元件,确保排列清晰,接线无差错。
- PROTIQ助力增材制造:若需要3D原型件或小批次量产(1批起订),菲尼克斯电气子公司PROTIQ即可通过3D打印制造金属或塑料材质的组件,供用户使用。