适用于轨道基础设施的连接技术

您可在下方了解产品的更多信息。如有疑问,请立即联系我们的轨道行业专家。


适用于轨道基础设施的连接技术
适用于信号技术的接线端子

适用于信号技术的接线端子

菲尼克斯电气提供一系列户内外用电气连接产品,适于多种信号应用场合。CLIPLINE complete系列接线端子的接线容量在0.14至300 mm²之间,支持包括螺钉、弹簧、螺栓及IDC等诸多连接方式,可实现牢固连接。而直插式连接等弹簧连接技术也越来越多地应用于轨道基础设施之中。直插式连接技术具备回拉式弹簧连接技术的各项优势,接线快速,成本节省潜力巨大。

轨道基础设施系统使用寿命悠长,可达数十年。因此,其所采用的连接技术必须在满足常规标准的同时,还要具备故障安全和免维护等特性。例如,菲尼克斯电气接线端子就满足EN 50125-3标准的严苛抗振和抗冲击要求。

除型号齐全的接线端子外,CLIPLINE complete产品组合还配有全套通用型附件。其中包括测试和维护用连接器、桥接件、屏蔽夹等组件。

适用于轨道基础设施的刀闸分断端子

适用于轨道基础设施的刀闸分断端子

刀闸分断端子应用广泛。通过悬臂式分断刀闸、分断插头或旋转触点即可轻松分断电路。我们的刀闸分断端子分断点质量过硬,端子结构紧凑,可靠满足电气间隙和爬电距离的要求。该产品操作简便,标准螺丝刀即可旋开分断刀闸,而S-MT开关锁则可防止分断点意外闭合。端子分断点两侧均可进行测试, 其非载流型PT按钮的防触电保护高达1,000 V,充分保障测试安全。

适用于轨道基础设施的高密度矩阵配线块

用于信号配线的高密度矩阵配线块

PTMC高密度矩阵配线块可大幅提高轨道基础设施的信号接线密度。配线块采用模块化设计,支持构建具备精确位数的模块结构。产品兼容各类安装方式,尤为适于集成至新增或现有信号机房中。其矩阵元件颜色各异,安装操作直观,排列清晰。

适用于轨道基础设施的配电块

PTFIX接线端子 狭小空间内的安装

闲置信号线需置于接线点上并加以标记,随后集成至等电位连接中。PTFIX接线端子便是集中和组合此类信号线的理想选择。在狭小的安装空间内,该接线端子将多根导线专业地连接至电位上,然后再将其整体连接至电涌保护元件。