您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

各类侧面进线型接线端子

PTV接线端子系列

PTV接线端子系列集免工具直插自锁连接和螺钉接线端子的侧面进线优势于一身, 因此可实现快速直连,布线清晰且无弯曲半径。

优势

  • 轻松固定并读取导线和连接标识
  • 布线清晰且无弯曲半径
  • 免工具的直插自锁连接技术,无需维护,节省接线时间
  • 无需专用工具,即可轻松释放导线
  • 采用弹簧触点,无论扭矩如何均可确保连接质量
  • 依托侧面进线设计,控制柜的螺钉式接线端子接线布局通常可重复使用
  • 使用CLIPLINE complete附件
采用侧面进线设计并配备透明接线位的直插式接线端子

侧面直插自锁式连接

直插自锁技术

使用PTV接线端子,无需任何工具,即可直连刚性导线或带有冷压头的柔性导线。其弹簧设计可轻松插入线径0.5 mm²以上的刚性导线,无需使用工具。插入导线时,触点弹簧会自动打开,从而保证所需的压紧力。

通过助拔按钮,即可轻松连接线径0.14 mm²以上且不带冷压头的柔性导线。无论使用上述何种尺寸的导线,触点弹簧均可产生强大的压接力和导线拔出力,实现抗振气密连接。此外,高品质硬面铜合金的接触电阻更低,能支持更大的传输电流。

单个接线端子集成直通式和各类多导线接线端子功能。

直通式和多导线接线端子

直通式和多导线接线端子

直通式接线端子与多导线接线端子均采用紧凑型设计。接线端子桥接灵活,标识轻松快速。借助其测试孔或桥接井,接线端子即可进行便捷检测。因此,该系列接线端子可支持各种连接技术。

单个端子集成多个双层接线端子

带错位层的双层接线端子

双层接线端子

双层接线端子也采用了紧凑型结构,支持电位并联接线。此类端子配合双通道桥接井和各种桥接件,即可实现水平和垂直连接。该设计不仅能连接邻近接线端子,还可连接各接线层。

双层接线端子亦配有错位层。即使全部接满,也可通过错位层方便地接入低连接层和助拔按钮。

接线端子中的保险丝端子

保险丝端子

保险丝端子

PTV保险丝端子可将G型5 x 20保险丝集成到系统中,节省空间且布局清晰。其悬臂设计可快速方便地更换保险丝。

借助LED指示灯,使用者可快速识别故障保险丝,不受电流方向影响。产品采用侧面进线设计,即使在导线处于连接状态时,也可轻松将保险丝端子的悬臂完全打开。

单个端子集成分断和刀闸分断功能

分断端子和刀闸分断端子

分断端子和刀闸分断端子

空间受限时,侧面进线的PTV分断端子可清晰分离信号电流。这类接线端子系列包括带桥接井和不带桥接井的型号。

使用标准螺丝刀可轻松打开刀闸分断端子电路。分断悬臂锁入末端位置,确保刀闸分断端子的开关状态安全可靠且总是易于识别。此外,PTV分断端子配有分断区,无需工具即可在其中安装各种功能插头。

尽管预装了桥接井,为确保测试效果理想,该端子配备双面测试孔。这些测试孔可简化测试,保障测试安全。电流条上的扁平触点则确保可靠的测试结果。

接地分断端子的分断区支持多样功能插头

多功能分断区

多功能分断区

PTV分断端子带有标准化分断区。其上可安装各种插头,如保险丝插头、元件插头、穿板式连接器和分断插头。功能多样的分断区可支持您灵活定制开关设备。使用功能插头, 将分断端子轻松快速地转换为元件端子、保险丝端子或直通式接线端子。

集成测试插座的分断测试端子

集成测试插座的分断测试端子

分断测试端子

PTVME 6/S…分断测试端子采用垂直直插式连接。这些产品可用于变送器和信号开关设备二次接线侧的各类应用。变压器接线端子的额定电压可达1,000 V,额定电流达30 A,具备更高的火花放电和击穿放电电阻。

这两种接线端子的区别在于测试插座区域。其中... 6/S型号端子可选配测试插座附件进行扩展。而... 6/S-P型号则集成了4 mm测试插座作为出厂配置。

您可根据具体功能偏好选择端子型号。若采用集成测试插座的端子,可节省布线配置所需的时间和成本。对于不带集成测试插座的型号,则可安装菲尼克斯 电气出品的绝缘测试插座。同时亦可根据IEC EN 61010-031标准对非接触式测量线路进行测试和测量。

直插式II类电涌保护器

直插式II类电涌保护器

直插式II类电涌保护器

VAL-MS PT是世界上较早采用直插式连接技术的II类 电涌保护器。该保护器集成PTV,在该领域具有显著的安装优势。使用此项技术,无需检查额定紧固扭矩。
而贯通式布线无需额外安装材料,可进一步节省成本。您可使用贯通式布线轻松安装选配的遥信触点,确保保护装置受到监控。