WS-3K - 警告标识
WS-3K
-
警告标识
1004490
不干胶警告牌,不干胶,黑色图案: 闪电图案 -"Attention Danger",标签尺寸: 74 x 52 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端子标识
应用领域
警告标识
尺寸
宽度
74 mm
高度
52 mm
长度
74 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
黄色 (RAL 1018)
黑色 (RAL 9005)
标识材料
聚乙烯箔片
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
背胶固定
商业数据
订货号
1004490
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG2511
产品关键代码
BG2511
GTIN
4017918012120
单件重量(含包装)
1.71 g
单件重量(不含包装)
1.6 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WS-3K
-
警告标识
1004490
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助