WMTB HF (55X25)R DBU CUS - 电缆标识
0802997

电缆标识, 盘卷, 可订购: 行, 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 标签数: 500, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 55 mm

产品详情








适配产品


优势

WMTB HF ...导线和电缆标识,用于标识和捆扎室内和室外应用的导线和电缆
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识采用无卤素材料制成
高柔性材料,适合各种导线和电缆
标记有两个固定眼,可以用WT ...sp;... 电缆捆扎条与导线进行连接