注意:
由于目前所面临的全球采购市场挑战,菲尼克斯电气不得不采用了一种铝合金材质,从而可能导致外观与之前预期的均质表面质量有所偏差。但这对铝制标签本身的质量或打印耐用性没有任何影响。偏差仅体现在视觉效果上。
WMTB-AL (D30) CUS
-
铝制标识
0830806
铝制标识, 铝制标识, 可订购: 件, 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 2.4 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 30 mm
产品详情
适配产品
优势
铝质电缆标识,使用电缆扎带进行组装
高质量外表
用于对直径 > 2.4 mm的导线和电缆进行大面积标识