WMTB (24X8)R CUS
-
电缆标识
0824932
电缆标识, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 标签数: 4000, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 24 mm
产品详情
适配产品
优势
WMTB ... 线缆扎带标识适于室内应用
由高品质的聚酯纤维膜制成
标记有两个固定眼,可以用PKB ... 电缆捆扎条与导线进行连接