WMT 5,5 (15X8)R CUS - 电缆标识
0824930

电缆标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 4 ... 5.5 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 4000, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情








适配产品


优势

导线穿过标识上的两个冲孔, 从而将标识固定到导线上
扎带配有采用特殊几何形状的孔,适于不同规格的导线,确保强大的轴向支撑