WML HF 22(25X25)R CUS
-
电缆标识
0830833
电缆标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 8 ... 21.3 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 21.3 mm, 标签数: 900, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
适配产品
优势
适用于室内应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
适用于圆柱体和单根线缆
无卤素