WML-FLAG 6 (20X10)R CUS
-
电缆标记旗
0830715
电缆标记旗, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 6 mm, 标签数: 2500, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 20 mm
产品详情
适配产品
优势
自黏式导线标识(旗标)
采用热转印打印机创建的高品质标识
抗溶剂腐蚀
可两侧打印