WML 5 (25X10)R YE CUS
-
电缆标识
0830680
电缆标识, 盘卷, 可订购: 行, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 3.2 ... 5.1 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 5.1 mm, 标签数: 3000, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
适配产品
优势
所有的WML ... 电缆标识也可以根据客户需求标识后供货