FL WLAN 4321
-
无线套件
1194423
预制点到点以太网桥接套件,适用于美国和加拿大,配备内置天线,适合杆式安装。IP67,无线以太网通信,传输速率高达300 Mbps,频率:5 GHz,10/100/1000 Mbps RJ45,被动式以太网供电(8 - 30 V DC)。
预制点到点以太网桥接套件,适用于美国和加拿大,配备内置天线,适合杆式安装。IP67,无线以太网通信,传输速率高达300 Mbps,频率:5 GHz,10/100/1000 Mbps RJ45,被动式以太网供电(8 - 30 V DC)。
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz到300 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 120 V AC (通过被动式以太网供电适配器转换为24 V DC(已包括)) |
| 电耗量 | 417 mA (最大值(在24 V下)) |
| 功耗 | 11 W (最大值(在24 V下)) |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | 永久安装 |
| 连接方法方面的注意事项 | 双极性:水平和垂直 |
| 增益 | 11 dBi |
| 功能 | |
| 安全 | 256位AES-CCM加密 |
| WPA2 | |
| 无线许可 | 美国,加拿大 |
| 国家支持 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 以太网(RJ45) | |
| 接口数 | 1 (无源PoE) |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 接口数 | 1 (无源PoE) |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | (内部) |
| 频带 | 5 GHz |
| 无线标准 | IEEE 802.11(Wi-Fi联盟) |
| b (Wi-Fi 1) | |
| g (Wi-Fi 3) | |
| n (Wi-Fi 4) | |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| 可连接无线模块 | 1 (不可配置,已预配对) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 185 mm |
| 高度 | 63.5 mm |
| 深度 | 185 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外部尺寸 |
| 颜色 | 白色 |
| 外壳材料 | 聚苯乙烯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -45 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | FCC第15B部分 |
| 测试结果 | 级 A |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | FCC第15C部分 |
| 安装类型 | 桅杆安装 |
| 组装说明 | 内部天线 |
| 订货号 | 1194423 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W3 |
| 产品关键代码 | DNN2W3 |
| GTIN | 4063151249519 |
| 单件重量(含包装) | 2,380 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,220 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ETIM 9.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |