FL BT EPA AIR SET
-
无线套件
2693091
Factoryline无线蓝牙以太网端口适配器套件;蓝牙V2.0;频带2.4 GHz;每个模块1个无线接口;WLAN通道黑名单;LEM;国家认证;IP65;M12接口适用于9 - 30 V DC和LAN;自动交叉,与PROFINET和PROFIsafe兼容
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
位于2层的协议透明通信
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
防护等级 IP65
距离*最远可达200 m
特殊集成天线(EPA)