RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS - 无线模块
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
无线模块
2902277
无线收发器(发送器和接收器),带RS-232、RS-485/RS-422接口,用于免费频段900MHz(美国)。可使用最多8个板载模拟量/数字量/脉冲输入和4个板载输出。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
无线收发器(发送器和接收器),带RS-232、RS-485/RS-422接口,用于免费频段900MHz(美国)。可使用最多8个板载模拟量/数字量/脉冲输入和4个板载输出。
技术数据
产品属性
产品类型
无线模块
电气特性
电源
电源电压
24 V DC
电源电压范围
12 V DC ... 30 V DC
最大电流耗量
4.1 A
功耗
4.1 W (最大)
输入数据
数字量
开关阈值"0"信号,电压
≤ 2.4 V DC
开关阈值"1"信号电压
≥ 2.6 V DC
模拟
输入说明
模拟量输入
电流输入信号
0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA (带外部电阻)
输入电流的输入电阻
10 kΩ
模拟
输入说明
数字量输入
输入电流的输入电阻
10 kΩ
输出数据
数字量
输出名称
数字输出
输出数目
4
最大切换电压
40 V DC
最大切换电流
500 mA (下沉)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG
24 ... 14
螺纹
M3
接口
串行: RS-232
数据率
1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s
连接方式
D-SUB-9母头连接器
文件格式/编码
异步
数据流控制/协议
RTS/CTS
串行: RS-485/RS-422
数据率
1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
无线
方向
双向
频率
900 MHz
频率范围
902 MHz ... 928 MHz
通道组数
4
每组通道数
63
传输功率
1 W
最大传输功率
30 dBm
最小接收灵敏度
-110 dBm
功能
运行模式
双向
Wireless
频带
900 MHz
尺寸
宽度
64 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色
绿色
外壳材料
非增强型聚酰胺PA,带铝制散热片
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
0 % ... 90 %
认证
一致性/认证
符合性
FCC指令,Part 15.247
安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2902277
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC651
产品关键代码
DNC651
GTIN
4046356675475
单件重量(含包装)
343.9 g
单件重量(不含包装)
340 g
原产地
US
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6
-
天线
2867160
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N
-
天线
2867791
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N
-
天线
2885579
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
天线
2867814
RAD-CAB-PFP600-25
-
同轴电缆
5606126
RAD-CON-MCX90-N-SS
-
天线电缆
2885207
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助