LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
无线模块
1427695
基于天文或事件日程表的照明控制用SCU(分段控制单元),2个独立切换的继电器输出(电气隔离,负载电流可达10 A),通过LoRaWAN®和USB-C设置参数,230 V AC供电。
该设备可用作现有纹波控制器的替代设备(兼容针式插头)。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II(塑料壳体) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 功耗 | 0.3 W |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 230 V +10 % |
| 最大切换电流 | 10 A (230 V AC时,-20% ... +15%) |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 功能 | |
| 基本功能 | 通过继电器控制街景照明 |
| 自动通道选择 | ADR |
| 无线许可 | 欧洲 |
| 国家支持 | 埃及 |
| 阿尔巴尼亚 | |
| 安道尔 | |
| 亚美尼亚 | |
| 奥地利 | |
| 巴林 | |
| 孟加拉国 | |
| 白俄罗斯 | |
| 比利时 | |
| 缅甸 | |
| 波士尼亚 | |
| 文莱达鲁萨兰国 | |
| 保加利亚 | |
| 柬埔寨 | |
| 立陶宛 | |
| 塞浦路斯 | |
| 捷克 | |
| 丹麦 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 希腊 | |
| 冰岛 | |
| 匈牙利 | |
| 伊朗 | |
| 意大利 | |
| 老挝 | |
| 拉脱维亚 | |
| 黎巴嫩 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马其顿 | |
| 马耳他 | |
| 摩尔多瓦 | |
| 黑山共和国 | |
| 摩洛哥 | |
| 荷兰 | |
| 新西兰 | |
| 尼日利亚 | |
| 挪威 | |
| 阿曼 | |
| 巴基斯坦 | |
| 菲律宾 | |
| 波兰 | |
| 卡塔尔 | |
| 罗马尼亚 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 塞尔维亚 | |
| 新加坡 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 南非 | |
| 西班牙 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 突尼斯 | |
| 土耳其 | |
| 乌克兰 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 越南 | |
| Wireless | |
| 品名 | LoRaWAN® EU 868 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| 号码 | 1 |
| 频率范围 | 867.1 MHz ... 869.525 MHz |
| 频带 | 868 MHz |
| 无线标准 | LoRaWAN® |
| 传输功率 | < 14 dBm |
| 范围 | 长达15 km |
| 传输原理 | LoRa® |
| 无线接口数目 | 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 79.3 mm |
| 高度 | 207.3 mm |
| 深度 | 37.4 mm |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP43 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 301489-1标准 静电放电(ESD) 标准A,±4 kV接触放电,±8 kV空气放电 |
| 电磁场 标准A,场强: 10 V/m | |
| 快速瞬态(脉冲) 标准A,±2 kV | |
| 瞬态过电压(电涌) 标准A,±1 kV(对称) | |
| 传导干扰 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN IEC 55015标准 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1427695 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DREDIA |
| 产品关键代码 | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| 单件重量(含包装) | 294 g |
| 单件重量(不含包装) | 250 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
优势
通过LoRaWAN®实现双向通信,能效更高
通过远程参数设置和诊断时刻监控照明点
发生通信故障时自动实施回退