| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802 11b/g,2.4GHz,54Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供电电流 | 200 mA |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | SMA(母) |
| 功能 | |
| 运行模式 | 客户端适配器 |
| 组态 | 通过AT指令 |
| 自动通道选择 | 是 |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 位/128 位 | |
| TKIP | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 澳大利亚 (特别规定: 请与产品经理联系) |
| 比利时 | |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 俄罗斯 (特别规定: 请与产品经理联系) | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 匈牙利 | |
| Cyprus (rep.) | |
| 串行 | |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 支持的协议 | RS-232,RS-485,RS-422 |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | SMA(公) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| 传输功率 | 14 dBm (EIRP) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 b/g |
| 可连接无线模块 | 1 |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 65 mm |
| 深度 | 25 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 90 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁式安裝,可选使用DIN导轨安装 |
| DIN导轨安装 | |
| 组装说明 | 可更换 |
| 订货号 | 2884761 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| 单件重量(含包装) | 237.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 237.1 g |
| 原产地 | SE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |