FL WLAN EPA 5N
-
无线模块
2700488
WLAN 以太网端口适配器,客户端,WLAN 802.11 a/n, 频率 5.15 ... 5.25 GHz ,IP65,连接:M12 用于 9 ... 30 V DC,M12 用于 LAN,自动交叉,PROFINET 和 PROFI 安全兼容,网站管理,802.11i,WPA2,WPA-PSK,WEP,TKIP,AES,集成天线
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.824 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12连接器,A 编码,(插头侧) |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供电电流 | 76 mA (24 V DC) |
| 电耗量 | 76 mA (24 V DC) |
| 数字量: | |
| 输入数目 | 1 |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,D编码 (母) |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | 永久安装 |
| 功能 | |
| 运行模式 | 以太网客户端适配器 |
| 基本功能 | SNMP (V1)、DHCP、DCP、LLDP、系统日志、快速漫游、触发输入、模式按钮 |
| 组态 | 网络接口,MODE按键,AT指令 (TCP/IP),SSC |
| 自动通道选择 | 是 |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 位/128 位 | |
| TKIP | |
| 支持802.1X/RADIUS | |
| 无线许可 | 欧洲,美国,加拿大,e-shop中的更多国家 |
| 国家支持 | 比利时 |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 加拿大 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 捷克 | |
| 匈牙利 | |
| 美国 | |
| Cyprus (rep.) | |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | (内部) |
| 频率范围 | 5.15 GHz ... 5.25 GHz (ISM带宽) |
| 频带 | 5 GHz |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| 传输功率 | 最大 14 dBm (EIRP) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 a/n |
| 可连接无线模块 | 1 |
| 宽度 | 66 mm |
| 高度 | 91 mm |
| 深度 | 34 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 不带M12连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 65 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 90 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 90 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 壁挂式安装 | |
| 组装说明 | 内部圆极化扁平型天线 |
| 订货号 | 2700488 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W3 |
| 产品关键代码 | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| 单件重量(含包装) | 249.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 248.2 g |
| 原产地 | SE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL WST BASIC - 软件 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - 网络电缆 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - 网络电缆 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1683002
-
FL EPA RMS - DIN导轨适配器 2701133
-
FL EPA WMS - 安装适配器 2701134
优势
防护等级 IP65
符合IEEE 802.11i,带AES加密的最大安全性
特殊集成天线(EPA)