FL WLAN 24 EC 802-11-US
-
无线模块
2700449
WLAN 客户端,用于美国和加拿大,24 V DC;PoE;IEEE 802.11 a/b/g;2.4 GHz;5 GHz,客户端适配器;分集天线;基于网络的管理;802.11i,WPA2,WPA-PSK,RADIUS,WEP,TKIP,AES
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
位于2层的协议透明通信
支持2.4 GHz和5 GHz
符合IEEE 802.11i,带AES加密的最大安全性
特殊集成天线(EPA)