FL WLAN 24 DAP 802-11 - 无线模块
2884279

WLAN 双接入点,24 V DC;PoE;IEEE 802.11 a/b/g;2.4 GHz;5 GHz,客户端适配器,桥接;分集天线;WiFi兼容;基于网络的管理;802.11i,WPA2,WPA-PSK,RADIUS,WEP,TKIP,AES

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

支持2.4 GHz和5 GHz
高防振,抗震,抗EMI能力
符合IEEE 802.11i,带AES加密的最大安全性
范围可达数百米*