FL WLAN 24 AP 802-11-US
-
无线模块
2700448
WLAN 接入点,用于美国和加拿大,24 V DC,PoE,IEEE 802.11 a/b/g,2.4 GHz,5 GHz,客户端适配器,分集天线,基于网络的管理,802.11i,WPA2,WPA-PSK,RADIUS,WEP,TKIP,AES
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
支持2.4 GHz和5 GHz
符合IEEE 802.11i,带AES加密的最大安全性
高防振,抗震,抗EMI能力
范围可达数百米*