FL WLAN 24 AP 802-11
-
无线模块
2884075
WLAN 接入点,24 V DC;PoE;IEEE 802.11 a/b/g;2.4 GHz;5 GHz,客户端适配器;分集天线;基于网络的管理;802.11i,WPA2,WPA-PSK,RADIUS,WEP,TKIP,AES
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11a/b/g,2.4 和 5 GHz,54 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 9.6 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 24 V DC (PoE) |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 供电电流 | 400 mA (建议对2根天线进行保护) |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 天线 | |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | RSMA(公) |
| 功能 | |
| 运行模式 | 接入点 |
| 组态 | 基于网络的多语言界面(德语/英语),支持http 和 https,带密码保护 |
| 自动通道选择 | 是 |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 虚拟局域网(VLAN)支持802.1Q | 是 |
| 安全 | WEP 64 位/128 位 |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2(RSN,AES) | |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA组和主站重新加密 | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 澳大利亚 (特别规定: 请与产品经理联系) |
| 比利时 | |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| Peru (特别规定: 请与产品经理联系) | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 俄罗斯 (特别规定: 请与产品经理联系) | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 新加坡 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 捷克 | |
| 土耳其 | |
| 匈牙利 | |
| Cyprus (rep.) | |
| Wireless | |
| 品名 | 无线网卡 |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| 传输功率 | 20 dBm (EIRP) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
| 可连接无线模块 | 256 (大于) |
| 宽度 | 159 mm |
| 高度 | 250 mm |
| 深度 | 65 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 85 % (无冷凝) |
| Mechanical test | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 安装盘 |
| 安装在安装盘上 | |
| 组装说明 | 外部OMNI全向天线,天线可更换 |
| 订货号 | 2884075 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W1 |
| 产品关键代码 | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049504 |
| 单件重量(含包装) | 1,740 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,300 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
支持2.4 GHz和5 GHz
符合IEEE 802.11i,带AES加密的最大安全性
高防振,抗震,抗EMI能力
范围可达数百米*