实用信息
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
工业人工智能
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
FL BT SPA - 无线模块
FL BT SPA
-
无线模块
2884952
Factoryline 无线蓝牙串行端口适配器,用于串行接口和FL BLUETOOTH AP之间的无线连接。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
Stand-alone
无线网卡
号码
1
型号
Bluetooth,2.4 GHz ... 1 Mbps
组装说明
永久安装
电气特性
额定条件下的最大功耗
4.8 W
电源: 电子模块
连接方式
通过COMBICON
电源电压
24 V DC
电源电压范围
9 V DC ... 30 V DC
供电电流
200 mA
电耗量
200 mA
接口
天线
号码
1
连接方式
SMA(公)
功能
运行模式
串行客户端适配器
组态
通过AT指令
自动通道选择
FHSS,AFH
安全
128位数据编码
MAC滤波器
认证
PIN
不可发现
无线许可
欧洲,更多国家可见网上商店
国家支持
澳大利亚 (特别规定: 请与产品经理联系)
比利时
保加利亚
丹麦
德国
爱沙尼亚
芬兰
法国
希腊
英国
爱尔兰
冰岛
以色列
意大利
加拿大
拉脱维亚
列支敦士登
立陶宛
卢森堡
马耳他
荷兰
挪威
奥地利
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯 (特别规定: 请与产品经理联系)
瑞典
瑞士
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
西班牙
捷克
土耳其
匈牙利
美国
Cyprus (rep.)
串行
连接方式
D-SUB-9公头连接器
支持的协议
RS-232,RS-485,RS-422
Wireless
品名
蓝牙
天线连接方法
SMA(母)
频率范围
2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽)
频带
2.4 GHz
无线标准
Bluetooth 2.0
传输功率
最大 14 dBm (带自动控制)
无线接口数目
1
可连接无线模块
1
受支持的数据图表
SPP
尺寸
宽度
80 mm
高度
65 mm
深度
25 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
空气压力(运行)
795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 90 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (无冷凝)
标准和规范
保护等级
III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)
安装
安装类型
壁式安裝,可选使用DIN导轨安装
壁挂式安装
组装说明
外部OMNI全向天线,天线可替换
商业数据
订货号
2884952
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN2B2
产品关键代码
DNN2B2
GTIN
4046356173100
单件重量(含包装)
235.4 g
单件重量(不含包装)
235.4 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FL WST BASIC DEMO
-
软件
2692377
FL WST BASIC
-
软件
2692254
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助