通过我们的蓝牙模块,可简单、可靠并经济地将移动式或难以接触的自动化设备或I/O模块集成到您的以太网自动化网络中。
具有“黑色通道列表”和“低干扰模式”,工业蓝牙也可与WLAN网络同时运行且不会形成任何干扰。通过MODE按钮组态、网络界面或直接通过控制器便可快速直接启动,这是本解决方案的另一重要特征。
FL BT EPA MP
-
无线模块
2701416
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.104 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12连接器,A 编码,(插头侧) |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供电电流 | 46 mA (24 V DC) |
| 电耗量 | 46 mA (24 V DC) |
| 数字量: | |
| 输入数目 | 1 |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,D编码 (母) |
| 天线 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | RSMA(公) |
| 增益 | 3 dBi ((2.4 GHz)) |
| 长度 | 83 mm |
| 功能 | |
| 运行模式 | BT 接入点 |
| 组态 | 网络接口,MODE按键,AT指令 (TCP/IP),SSC |
| 自动通道选择 | FHSS,AFH |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 安全 | 128位数据编码 |
| 认证 | |
| PIN | |
| 不可发现 | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 比利时 |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 日本 | |
| 加拿大 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 捷克 | |
| 匈牙利 | |
| 美国 | |
| Cyprus (rep.) | |
| Wireless | |
| 品名 | 蓝牙 |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 无线标准 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| 传输功率 | 最大 12 dBm (EIRP) |
| 无线接口数目 | 1 |
| 可连接无线模块 | 7 |
| 受支持的数据图表 | PAN |
| 宽度 | 66 mm |
| 高度 | 91 mm |
| 深度 | 34 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 无连接点 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 65 °C |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 90 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 90 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁式安裝,可选使用DIN导轨安装 |
| 壁挂式安装 | |
| 组装说明 | 外部OMNI全向天线作为标准供货,天线可更换 |
| 订货号 | 2701416 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2B1 |
| 产品关键代码 | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| 单件重量(含包装) | 255.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 120 g |
| 原产地 | SE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 天线 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同轴电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同轴电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同轴电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同轴电缆 2903266
-
FL EPA RMS - DIN导轨适配器 2701133
-
FL EPA WMS - 安装适配器 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1683002
优势
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
位于2层的协议透明通信
防护等级 IP65
距离*最远可达200 m
外部RSMA天线连接