通过我们的蓝牙模块,可简单、可靠并经济地将移动式或难以接触的自动化设备或I/O模块集成到您的以太网自动化网络中。
具有“黑色通道列表”和“低干扰模式”,工业蓝牙也可与WLAN网络同时运行且不会形成任何干扰。通过MODE按钮组态、网络界面或直接通过控制器便可快速直接启动,这是本解决方案的另一重要特征。
FL BT EPA
-
无线模块
2692788
Factoryline无线蓝牙以太网端口适配器;频带2.4 GHz;1个无线接口,WLAN通道黑名单,LEM,国家认证,IP65,连接:M12接口适用于9 V DC ... 30 V DC,用于LAN的M12,自动交叉,与PROFINET和PROFIsafe兼容
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
位于2层的协议透明通信
防护等级 IP65
特殊集成天线(EPA)
距离*最远可达200 m