FL BLUETOOTH AP - 无线模块
2737999

Factoryline 无线蓝牙 Modbus I/O 接入点,蓝牙 V2.0,2.4 GHz 频带,1个无线接口,WLAN-BlackChannelList,LEM,国家认证,IP20防护等级,COMBICON连接9 - 30 V DC,RJ45连接LAN,DSUB9-RS-232,SMA(f) 天线连接

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品

优势

位于2层的协议透明通信
WLAN与AFH, LEM, 黑色通道列表可共存
距离*最远可达200 m
特殊集成天线(EPA)