通过WIN从机,PSD信号塔的状态可以无线传输至一台WIN主机(通过USB线缆连接到PC上)、通过WIN软件显示和分析并保存在数据库中。
PSD-S WIN SL/UL
-
无线元件
2701565
产品详情
适配产品
优势
集成于每个无线组件中的中继器,用于扩大范围
无需额外接线便可扩展现有的信号塔
可与其它无线应用场合并行操作
最多可同步探测50个无线组件
可通过电子邮件发送错误信息
带自由出线端的无线组件最远距离可达300 m