实用信息
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
工业人工智能
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
PSD-S WIN MA/UL - 无线元件
PSD-S WIN MA/UL
-
无线元件
2701664
带天线的主机用于 WIN 信号塔无线系统,带 USB 接口、通过 USB 接口供电,软CD,USD电缆(3m),四个橡胶脚和相关安装材料用于主机的壁式安装。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
无线部件
套件包括
2701563 PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL
2701564 PSD-S WIN STARTERKIT/UL
供货范围
1个带天线的主站,包括附件,USB电缆(3m),软件CD
接口
功能
无线许可
美国,加拿大
国家支持
美国
加拿大
Wireless
调制类型
2 FSK
频率范围
913 Hz ... 917 Hz
频带
915 MHz
传输功率
10 dBm (50 Ohm时)
范围
最大300 m
传输速度
38.4 kbps (可通过WIN软件进行调节)
76.8 kbps (默认)
可连接无线模块
最多至 50 (2701565 PSD-S WIN SL/UL)
尺寸
尺寸图
宽度
77 mm
高度
188 mm
深度
117 mm
关于尺寸数据的注意事项
天线垂直时的高度和深度
材料规格
颜色
黑色
材料
工程塑料(ABS)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
电磁兼容数据
电磁兼容性
与规定一致:FCC 15.249/IC: RSS-210 第8条,RSS-GEN 第4条,RSS-102 第4条
商业数据
订货号
2701664
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL115
产品关键代码
DRL115
GTIN
4046356801553
单件重量(含包装)
269.7 g
单件重量(不含包装)
269.7 g
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
必选附件
PSD-S WIN SL/UL
-
无线元件
2701565
优势
集成于每个无线组件中的中继器,用于扩大范围
无需额外接线便可扩展现有的信号塔
可与其它无线应用场合并行操作
最多可同步探测50个无线组件
可通过电子邮件发送错误信息
带自由出线端的无线组件最远距离可达300 m
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助