WP 15T
-
Web面板
2700935
Web面板; 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)); 1024 x 768 像素 (XGA); 65536 色; 处理器: Arm9™, 200 MHz; 接口: 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45; 操作系统: Windows® CE 5.0; 软件: MicroBrowser; 不带总线系统
产品详情
适配产品
优势
采用LED背光,可提高能源效率
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC(网络服务器)上
显示器尺寸从8.9 cm(3.5")到38.1 cm(15")
启动时间短
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
Micro浏览器(WebVisit客户端),作为标准集成于所有设备中