WP 07T/XC
-
Web面板
2701556
Web面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 不带总线系统。
产品详情
适配产品
优势
正面极耐磨损
抗化学腐蚀性高(玻璃触控)
防护等级高:IP67(正面)
防紫外线
扩展温度范围为-20 °C ... +70 °C
显示屏在阳光下也可阅读
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC上
采用LED背光,可提高能源效率
启动时间短
中性前板
易于安装,安装深度浅,结构紧凑