WP 07T/WT - Web面板
2400164

坚固-Web面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG),抗反射涂层),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 不带总线系统。

产品详情








优势

防护等级高:IP67(正面)
扩展温度范围为-20 °C ... +70 °C
抗化学腐蚀性高(玻璃触控)
防紫外线
正面极耐磨损
显示屏在阳光下也可阅读
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC上
采用LED背光,可提高能源效率
启动时间短
中性前板
易于安装,安装深度浅,结构紧凑