WP 07T/701900
-
Web面板
2913687
Web面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 不带总线系统。
产品详情
适配产品
优势
显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC(网络服务器)上
启动时间短
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
中性前板