WP 06T/WT - Web面板
2400163

坚固-Web面板, 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG),抗反射涂层),320 x 240 像素 (QVGA),65536 色, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 不带总线系统。

产品详情








优势

防紫外线
扩展温度范围为-20 °C ... +70 °C
防护等级高:IP67(正面)
正面极耐磨损
抗化学腐蚀性高(玻璃触控)
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC上
显示屏在阳光下也可阅读
采用LED背光,可提高能源效率
中性前板
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短