WP 04T - Web面板
2913632

Web面板,带8.9 cm (3.5") TFT图像显示器,320 x 240像素,1x 以太网,2x USB接口,并有集成式微型浏览器

产品详情








适配产品

优势

采用LED背光,可提高能源效率
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC(网络服务器)上
Micro浏览器(WebVisit客户端),作为标准集成于所有设备中
显示器尺寸从8.9 cm(3.5")到38.1 cm(15")
启动时间短
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
项目只需一次适用,较低的维护开支