实用信息
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
电缆敷设和电缆保护
WCC 38 - 电缆夹
WCC 38
-
电缆夹
3240258
电缆夹,安装在DIN导轨上
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆穿板连接
尺寸
尺寸图
扳手尺寸
10 mm
用于安装的扳手尺寸
10 mm
材料规格
标识材料
钢
涂层
镀锌
电缆/电线
电缆外径
34 mm ... 38 mm
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
3240258
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
BE7421
产品关键代码
BE7421
GTIN
4046356464505
单件重量(含包装)
64 g
单件重量(不含包装)
64 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23159090
ECLASS-15.0
23159090
ETIM
ETIM 10.0
EC011571
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
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
附件
NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10
-
DIN导轨 有孔
3240262
优势
电缆夹上有固线夹
无卤素塑料槽确保电缆完全连接紧固,并且能保护导线。
可以安全和方便地安装直径最大为38 mm的单根电缆或电缆束
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助