US-PML-W200 (100X100) CUS - 警告标识
1014136

警告标识, 可订购: 通过卡, 混色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm

产品详情








适配产品


优势

UniSheet - 粘贴式警告标签,按客户定制的规格进行标记
适于室内和室外安装
警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
高柔性PVC软标签,适合不平整的表面