US-PML-W100 (50X50) CUS
-
警告标识
1014129
警告标识, 可订购: 通过卡, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 6, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
产品详情
适配产品
优势
UniSheet - 粘贴式警告标签,按客户定制的规格进行标记
适于室内和室外安装
警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
高柔性PVC软标签,适合不平整的表面