PML-W305 (200X100)
-
警告标识
0830480
警告标识, 标签纸, 黄色/黑色, 标识: 闪电图案和英文警告, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 2
产品详情
产品类型 | 印有警告标识 |
应用领域 | 警告标识 |
警告标识符合ISO 7010标准 | |
类型 | 矩形 |
标识 | |
标签数 | 2 |
每排单独标记数 | 1 |
打印 | 闪电图案和英文警告 |
标识技术 | 办公用激光打印 |
宽度 | 200 mm |
高度 | 100 mm |
长度 | 100 mm |
直径 | 0.00 mm |
RoHS 标准 | 是 |
膜片强度 | 50 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 黄色/黑色 |
标识材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
订货号 | 0830480 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | BG2511 |
产品关键代码 | BG2511 |
目录页面 | 页码325 (C-5-2015) |
GTIN | 4046356718042 |
单件重量(含包装) | 23.7 g |
单件重量(不含包装) | 23.7 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |